Kits de transmission

DK55.104 - SNR

DK55.104

Ce kit contient les articles suivants

  • OBK55.009
  • OJK55.008
  • IBK55.018

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids8,475 kg
Diamètre face d'appui roulement53 mm
Longueur 1952 mm
Pièce neuveOui
FiletageM20x1
Position d'assemblageAvant droit
nombre de cannelures extérieures côté roue25
Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse26
nombre de cannelures intérieures côté roue33
Diamètre rotule côté roue84 mm
Version8 balls

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault391003112RRenault391003533RRenault391008976RRenault391009002RRenault7711497448Renault8200725500Renault8200788674Renault8201353624

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultFluenceFLUENCE 102/2013 => 02/2013Train avantDroitRenaultFluenceFLUENCE 102/2013 => 08/2015Train avant-RenaultFluenceFLUENCE 102/2013 => --RenaultFluenceFLUENCE 202/2013 => 08/2015Train avant-RenaultFluenceFLUENCE 202/2013 => 08/2015Train avantDroitRenaultFluenceFLUENCE 202/2013 => --RenaultFluenceFluence02/2013 => --RenaultGRANDGRAND01/2012 => 12/2011Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III => -DroitRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2016Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III01/2012 => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback01/2012 => --RenaultMeganeMEGANE IV01/2012 => Train avantDroitRenaultMeganeMegane01/2012 => --RenaultMeganeMegane01/2012 => Train avantDroitRenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avantDroitRenaultScenicSCENIC III08/2012 => -DroitRenaultScenicScenic01/2012 => --