Kits de transmission

DK55.105 - SNR

DK55.105

Ce kit contient les articles suivants

  • IBK55.007
  • OBK55.005

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant gauche
Poids5,963 kg
Longueur 2678 mm
Diamètre face d'appui roulement49 mm
Pièce neuveOui
nombre de cannelures extérieures côté roue21
Longueur 1681 mm
Diamètre rotule côté roue919 mm
Diamètre rotule côté BV105 mm
Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse29
FiletageM20x1,5

OE Equivalents

FabricantRéférenceDacia, Renault391016391RDacia391016826RDacia, Renault391018299RDacia, Renault6001547028Dacia, Renault7711497474Dacia, Renault7711497477Renault, Dacia8200985010

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaLOGANLOGAN I => --DaciaLOGANLOGAN I => -GaucheDaciaLOGANLOGAN I08/2004 => 10/2012Train avantGaucheDaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012Train avantGaucheDaciaSANDEROSANDERO I => -GaucheDaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012Train avantGaucheRenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN ILOGAN I08/2004 => 10/2012Train avantGaucheRenaultLoganLogan08/2004 => 12/2010Train avantGaucheRenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 09/2012Train avantGaucheRenaultSandero StepwaySandero Stepway11/2007 => Train avantGauche