Référence DK55.118
Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.010
- OJK55.022
- OBK55.004
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Filetage | M18x1 |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 30 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 27 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 36 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 91 mm |
| Longueur 1 | 656 mm |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 7,72 kg |