Ce kit contient les articles suivants
- OJK55.022
- OBK55.004
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 9,505 kg |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Filetage | M18x1 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 27 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 36 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 39 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 91 mm |
| Longueur 1 | 1004 mm |
| Longueur 2 | 987 mm |
| Pièce neuve | Oui |