Référence DK55.126
Ce produit remplace la référence suivante : Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Avant gauche |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 44 |
| Filetage | M20x1 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 30 |
| Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
| Version | 6 balls |
| Longueur 1 | 635 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 23 |
| Diamètre rotule côté roue | 89 mm |
| Diamètre rotule côté BV | 1155 mm |
| Avec bague | 1 |
| Poids | 5,646 kg |
| Pièce neuve | Oui |
OE Equivalents
Nissan3910100Q0LNissan3910100Q1LRenault7711134956Renault8200065334Renault8200072831Renault8200613824Renault8200623787Automotive Compatibility
NissanKUBISTARKUBISTAR => --NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 12/2003Train avantGaucheNissanKUBISTARKUBISTAR I => --NissanKUBISTARKUBISTAR I07/2003 => 09/2009Train avant-RenaultCLIOCLIO09/2002 => 03/2006--RenaultCLIOCLIO09/2002 => 03/2006Train avantGaucheRenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIO IICLIO II03/2001 => 11/2012Train avantGaucheRenaultKANGOOKANGOO => --RenaultKANGOOKANGOO09/2002 => 03/2006Train avantGaucheRenaultKANGOOKANGOO I => --RenaultKANGOOKANGOO I => -GaucheRenaultKANGOOKANGOO I11/1999 => 10/2007Train avantGaucheRenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL09/2002 => 03/2006--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL09/2002 => 03/2006Train avantGaucheRenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I09/2002 => 03/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I09/2002 => 03/2006-GaucheRenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I09/2002 => 03/2006Train avantGaucheRenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2002 => 03/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2002 => 03/2006Train avantGauche