Ce kit contient les articles suivants
- OBK55.021
- Kits joint coté roue
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Poids | 8,844 kg |
| Filetage | M20x1 |
| Pièce neuve | Oui |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 33 |
| Diamètre rotule côté roue | 935 mm |
| Version | 8 balls |
| Longueur 1 | 937 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 25 |
| Diamètre face d'appui roulement | 53 mm |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| Diamètre rotule côté BV | 90 mm |