DK55.145 - SNR
Kits de transmission
Ce kit contient les articles suivants
- OBK55.021
- Kits joint coté roue
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Filetage | M22x1,5 |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Pièce neuve | Oui |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 27 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 33 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 39 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 96 mm |
| Longueur 1 | 663 mm |
| Diamètre rotule côté BV | 89 mm |
| Poids | 7,701 kg |