DK55.147 - SNR
Kits de transmission
Nouveau
Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.013
- OBK55.011
- Kits joint coté roue
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Filetage | M20x1,5 |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 44 |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 7,147 kg |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 30 |
| Version | 6 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 522 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 21 |
| Diamètre rotule côté roue | 92 mm |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 23 |
| Longueur 1 | 723 mm |
| Diamètre rotule côté BV | 82 mm |
| Avec bague | 1 |