Ce kit contient les articles suivants
- OJK55.010
- OBK55.009
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Poids | 6,7 kg |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 27 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 33 |
| Diamètre rotule côté roue | 84 mm |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 34 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
| Longueur 1 | 651 mm |
| Longueur 2 | 635 mm |
| Filetage | M22x1 |
| Pièce neuve | Oui |