Ce kit contient les articles suivants
- OBK55.012
- OJK55.012
- IBK55.014
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 10 kg |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 25 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 27 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 33 |
| Diamètre rotule côté roue | 84 mm |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 53 mm |
| Longueur 1 | 1023 mm |
| Longueur 2 | 1004 mm |
| Filetage | M20x1 |
| Pièce neuve | Oui |