• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de transmission

DK55.214 - SNR

DK55.214
Référence DK55.214

Ce kit contient les articles suivants

  • OJK55.043

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant droit
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)26
FiletageM20x1,5
Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse23
nombre de cannelures extérieures côté roue21
Longueur 1743 mm
Longueur 2724 mm
Diamètre rotule côté BV89 mm
Diamètre face d'appui roulement523 mm
Diamètre rotule côté roue86 mm
Avec bague1
Poids6,304 kg
Pièce neuveOui

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7700111257Renault7700111504Renault7711368650Renault8200231663Renault8200262685Renault8200844453

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIO IICLIO II09/2002 => -DroitRenaultClioClio => --RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKANGOO I09/2002 => 11/2005Train avantDroitRenaultKangooKANGOO I09/2002 => -DroitRenaultKangooKangoo => --RenaultKangooKangoo11/1999 => 01/2003Train avantDroit