Référence DK55.215
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Poids | 9,161 kg |
| Filetage | M22x1,5 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 27 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| Longueur 1 | 841 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 567 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 915 mm |
| Diamètre rotule côté BV | 89 mm |
| Longueur 2 | 822 mm |
| Pièce neuve | Oui |