DK55.219 - SNR
Kits de transmission
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 11,811 kg |
| Filetage | M22x1,5 |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 27 |
| Diamètre face d'appui roulement | 565 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 1095 mm |
| Diamètre rotule côté BV | 98 mm |
| Longueur 1 | 1000 mm |
| Longueur 2 | 982 mm |
| Pièce neuve | Oui |