Référence DK55.229
Ce kit contient les articles suivants
- OJK55.016
- OBK55.017
- IBK55.027
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Filetage | M20x1 |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 25 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 33 |
| Diamètre rotule côté roue | 90 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 53 mm |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 31 |
| Version | 6 balls |
| Longueur 1 | 653 mm |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 6,926 kg |