Référence DK58.001
Ce kit contient les articles suivants
- OBK58.002
- OJK58.002
- IBK58.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Filetage | M24x1 |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Poids | 6,883 kg |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 30 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 35 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 27 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 59 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 87 mm |
| Longueur 2 | 601 mm |
| Longueur 1 | 620 mm |
| Pièce neuve | Oui |
OE Equivalents
Jeep, Fiat51938590Jeep, Fiat51959852Fiat51996656Jeep52055292Jeep, Fiat52088375Automotive Compatibility
Fiat50050008/2018 => Train avantDroit,GaucheFiat500500 110/2014 => Train avantDroitFiat500500 110/2014 => Train avantDroit,GaucheFiat500500 203/2015 => Train avantDroitFiat500500 208/2018 => Train avantGauche,DroitJEEP (GAC FCA)COMPASSCOMPASS => --JEEP (GAC FCA)RENEGADERENEGADE => --JeepRENEGADERENEGADE => --JeepRENEGADERENEGADE 1 => --JeepRENEGADERENEGADE 106/2014 => Train avant-JeepRENEGADERENEGADE 106/2014 => Train avantDroitJeepRENEGADERENEGADE 106/2014 => Train avantDroit,GaucheJeepRENEGADERENEGADE 2 => --JeepRENEGADERENEGADE 206/2014 => Train avantDroitJeepRENEGADERENEGADE 206/2014 => Train avantDroit,Gauche