Ce kit contient les articles suivants
- OJK58.002
- OBK58.002
- IBK58.001
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Version | 8 balls |
| Poids | 7,603 kg |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 25 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 35 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 27 |
| Diamètre face d'appui roulement | 59 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 87 mm |
| Longueur 1 | 651 mm |
| Filetage | M24x1 |
| Pièce neuve | Oui |