Ce kit contient les articles suivants
- OBK59.001
- IBK66.002
- OJK59.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Longueur 1 | 626 mm |
| Filetage | M24x1 |
| Poids | 7,71 kg |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Diamètre face d'appui roulement | 60 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 28 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 37 |
| Diamètre rotule côté roue | 90 mm |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 36 |
| Version | 8 balls |
| Pièce neuve | Oui |