• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de transmission

DK60.001 - SNR

DK60.001
Référence DK60.001

Ce kit contient les articles suivants

  • IBK77.007
  • OJK60.001
  • OBK58.003

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant gauche
FiletageM24x1
Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse25
nombre de cannelures intérieures côté roue33
Diamètre rotule côté roue84 mm
Diamètre face d'appui roulement51 mm
Version6 balls
Longueur 1492 mm
Pièce neuveOui
Poids5,026 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceAlfa Romeo, Abarth, Fiat55700614Alfa Romeo, Abarth, Fiat71745016

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 11/2010Train avantDroit,GaucheAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013Train avantDroitFiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III => -Droit,GaucheFiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III09/2009 => 02/2013Train avantDroit,GaucheFiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 11/2009Train avantDroit,GaucheFiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 11/2009Train avantGauche,DroitFiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 02/2013Train avant-FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III => -Droit,Gauche