Référence DK61.001
Ce kit contient les articles suivants
- IBK61.001
- OBK61.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 11,98 kg |
| Position d'assemblage | Arrière droit |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 24 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 28 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 37 |
| Diamètre face d'appui roulement | 56 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 103 mm |
| Version | 6 balls |
| Longueur 1 | 1020 mm |
| Filetage | M24x2 |
| Pièce neuve | Oui |