Référence DK65.003
Ce kit contient les articles suivants
- OBK65.001
- OJK65.002
- IBK65.002
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Arrière droit |
| Filetage | M10x1 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 29 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 36 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 73 mm |
| Longueur 1 | 818 mm |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 7,04 kg |