Référence DK65.004
Ce kit contient les articles suivants
- IBK65.002
- OJK65.002
- OBK65.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Filetage | M10x1 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 29 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 23 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 36 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 73 mm |
| Longueur 1 | 789 mm |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 6,605 kg |
OE Equivalents
Volvo31325135Volvo31325135ACAutomotive Compatibility
VolvoS60S60 => --VolvoS60S6003/2014 => 04/2016Train arrièreDroit,GaucheVolvoS60 IIS60 II => --VolvoS60 IIS60 II03/2010 => Train arrièreDroitVolvoS60 II Cross CountryS60 II Cross Country => --VolvoS80 IIS80 II => --VolvoS80 IIS80 II03/2007 => 03/2011Train arrièreDroitVolvoV60V6003/2014 => 04/2015Train arrièreDroit,GaucheVolvoV60 I Cross CountryV60 I Cross Country => --VolvoV60 IIV60 II => --VolvoV60 IIV60 II11/2012 => 05/2018Train arrièreDroitVolvoV70V70 => --VolvoV70V70 II => --VolvoV70V70 II08/2011 => 10/2016Train arrièreDroitVolvoV70 IIIV70 III => --VolvoXC60XC60 => --VolvoXC60XC60 I => --VolvoXC60XC60 I09/2013 => 08/2017Train arrièreDroitVolvoXC70XC70 => --VolvoXC70XC7002/2015 => Train arrièreDroit,GaucheVolvoXC70 IIXC70 II => --VolvoXC70 IIXC70 II02/2007 => 10/2016Train arrièreDroit