DK66.002 - SNR
Kits de transmission
Ce kit contient les articles suivants
- OJK66.001
- OBK66.001
- IBK66.003
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Avant droit |
| Pièce neuve | Oui |
| Filetage | M20x1,5 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 28 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 22 |
| Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 21 |
| Version | 6 balls |
| Diamètre rotule côté roue | 75 mm |
| Longueur 1 | 868 mm |
| Poids | 6,597 kg |
OE Equivalents
Citroen, DS1608032780DS, Citroen1608032880Peugeot, Citroen3273PZPeugeot, Citroen3273QACitroen3273WGCitroen3273WHCitroen3273WLDS, Citroen3273WNCitroen3273WRCitroen, DS3273WSCitroen327538Citroen9672620780Citroen9685532680Citroen, DS9801388680Citroen9801388780Automotive Compatibility
CitroenC3C309/2012 => 08/2012Train avantDroitCitroenC3C3 112/2012 => 08/2012-DroitCitroenC3C3 212/2012 => 08/2012-DroitCitroenC3C3 II09/2012 => 08/2012-DroitCitroenC3C3 II09/2012 => 08/2015Train avantDroitCitroenDS3DS3 => --CitroenDS3DS309/2012 => 08/2012Train avantDroitDSDSDS => --DSDS3DS3 I => --DSDS3DS3 I09/2012 => -DroitDSDS3DS3 I09/2012 => Train avantDroitPeugeot2008 I2008 I03/2013 => 08/2015Train avantGauche,DroitPeugeot207207 => --Peugeot207207 => -DroitPeugeot20720702/2006 => 03/2012Train avant-Peugeot20720702/2006 => 05/2014Train avantDroit