Référence DK68.005
Ce kit contient les articles suivants
- OJK68.004
- IBK68.001
- OBK68.002
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Filetage | M24x1 |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Poids | 8,406 kg |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 35 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 29 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre rotule côté roue | 87 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 56 mm |
| Longueur 1 | 719 mm |
| Pièce neuve | Oui |