Ce kit contient les articles suivants
- OBK68.002
- IBK68.001
- OJK68.004
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Filetage | M24x1 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 35 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 29 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre rotule côté roue | 87 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 56 mm |
| Longueur 1 | 969 mm |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 10,57 kg |