Ce kit contient les articles suivants
- IBK68.003
- OJK68.004
- OBK68.002
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 8,254 kg |
| Filetage | M24x1 |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 35 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 29 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre rotule côté roue | 87 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 56 mm |
| Longueur 1 | 711,9 mm |
| Longueur 2 | 686,9 mm |
| Pièce neuve | Oui |