Référence DK68.017
Ce kit contient les articles suivants
- OJK68.005
- IBK68.005
- OBK68.004
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Pièce neuve | Oui |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 27 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 29 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 36 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 67 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 91 mm |
| Longueur 1 | 661 mm |
| Longueur 2 | 636 mm |
| Filetage | M24x1 |
| Poids | 7,87 kg |