Référence DK69.006
Ce kit contient les articles suivants
- OBK69.001
- IBK69.004
- Kits joint coté roue
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Filetage | M22x1 |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 30 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 26 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 32 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 61 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 81 mm |
| Longueur 1 | 972 mm |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 8,842 kg |