Corps à trois roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.
Ce kit contient les articles suivants
- 6314C3
- 2x 7314 BG
- V-80S
- ASG 6314
- Fl 18
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 70 mm |
| d1 - Diamètre arbre entre roulements | 80 mm |
| d3 - Diamètre extérieur du manchon | 80 mm |
| a - Longueur logement | 517 mm |
| b - Largeur embase logement | 290 mm |
| c - Hauteur embase logement | 25 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 95 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 190 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 380 mm |
| n - Distance trou de fixation (largeur) | 230 mm |
| N - Diamètre trou de fixation | 20 mm |
| B - Distance trou de fixation - arbre | 83,5 mm |
| W - Distance roulement | 406 mm |
| W1 - Longueur centre de l'arbre | 331,5 mm |
| W2 - Longueur bout arbre droit | 124 mm |
| W3 - Longueur bout arbre gauche | 91,5 mm |
| A1 | 45 mm |
| A2 | 35 mm |
| A3 - Largeur embase ZLG | 60 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 150 mm |
| Masse | 37 kg |
| Matériau de logement | grey cast |
| ECROUS | |
|---|---|
| G - Boulons de fixation | M16 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 150 N-m |
| Boulons du chapeau | M8x25 |
| Couple recommandé boulons du chapeau | 17 N-m |