Dampers

DPF350.00K1 - SNR

DPF350.00K1

Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • DPF350.00 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Dampers
  • Rondelle
  • Petit composant
  • Vis

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poulie entraîneuse)49 mm
Avec vis1
Diamètre extérieur 1150 mm
Poids4,59 kg
Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur)5

OE Equivalents

FabricantRéférenceBMW11 23 2 246 511

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMWSERIE 3SERIE 3 III07/1991 => 08/1999--BMWSERIE 5SERIE 5 III07/1991 => 08/1996--BMWSERIE 5SERIE 5 IV09/1995 => 03/2004--BMWSERIE 7SERIE 7 III03/1996 => 07/2001--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--