• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dampers

DPF350.01K1 - SNR

DPF350.01K1

DPF350.01K1 - SNR

Dampers

Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • DPF350.01 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Dampers

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poulie entraîneuse)75 mm
Avec vis1
Nombre de stries 2 (Poulie entraîneuse)6
Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur)4
Diamètre extérieur 1193 mm
Diamètre extérieur 2172 mm
Poids3,61 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceBMW11 23 7 805 696

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMWSERIE 1SERIE 1 I02/2003 => 01/2007--BMWSERIE 3SERIE 3 IV02/2003 => --BMWSERIE 3SERIE 3 V02/2003 => --BMWSERIE 5SERIE 5 V02/2003 => --BMWX3X3 I02/2003 => 07/2007--