DPF351.02K1 - SNR
Dampers
Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.
Ce produit remplace la référence suivante :
- DPF351.02 - SNR
Ce kit contient les articles suivants
- Dampers
- Vis
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Largeur 1 (Poulie entraîneuse) | 83 mm |
| Avec vis | 1 |
| Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur) | 7 |
| Diamètre extérieur 1 | 175 mm |
| Poids | 2,76 kg |