Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dampers

DPF353.01K1 - SNR

DPF353.01K1
Référence DPF353.01K1

Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • DPF353.01 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Dampers
  • Vis

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poulie entraîneuse)46 mm
Avec vis1
Diamètre extérieur 1152 mm
Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur)6
Poids2,485 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVauxhall, Saab, Opel55351711

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementOpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelFRONTERAFRONTERA I09/1998 => 06/2005--OpelOMEGAOMEGA II08/1997 => 06/2003--OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 08/2005--OpelSINTRASINTRA08/1997 => 11/1999--OpelVectraVECTRA II09/1996 => 05/2003--OpelVectraVECTRA III03/2002 => 08/2005--OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--Saab9-39-3 I04/1998 => 07/2002--Saab9-39-3 II08/2002 => 11/2005--Saab9-59-5 I01/2002 => 12/2004--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 06/2004--VauxhallFRONTERAFRONTERA I09/1998 => 06/2005--VauxhallOMEGAOMEGA12/1997 => 11/2003--VauxhallSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 08/2005--VauxhallSINTRASINTRA08/1997 => 11/1999--VauxhallVECTRAVECTRA I07/1996 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 08/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 05/2005--