• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dampers

DPF353.09 - SNR

DPF353.09

DPF353.09 - SNR

Dampers

Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poulie entraîneuse)32 mm
Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur)6
Diamètre extérieur 1149 mm
Poids1,4 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVauxhall, Opel, Chevrolet55575960

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementChevroletCruzeCRUZE 112/2011 => 11/2015--ChevroletCruzeCRUZE 212/2011 => 11/2015--ChevroletCruzeCruze06/2012 => 11/2015--ChevroletTraxTrax03/2013 => 11/2015--DaewooCRUZECRUZE12/2011 => 11/2015--OpelAstraASTRA III01/2007 => 09/2010--OpelAstraASTRA IV08/2009 => 12/2015--OpelAstraAstra01/2007 => 11/2010--OpelCORSACORSA IV08/2006 => 08/2014--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 08/2015--OpelMokkaMOKKA I11/2012 => 08/2015--OpelZAFIRAZAFIRA II11/2007 => 10/2014--VauxhallASTRAASTRA V01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => --VauxhallASTRAVANASTRAVAN01/2007 => 11/2011--VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--VauxhallMERIVAMERIVA II04/2010 => 08/2015--VauxhallMOKKAMOKKA I11/2012 => 08/2015--VauxhallZAFIRAZAFIRA II12/2007 => 11/2011--