• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dampers

DPF358.10 - SNR

DPF358.10

Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • DPF358.07 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • DPF358.10

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poulie entraîneuse)30 mm
Poids1,11 kg
Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur)4
Diamètre extérieur 1150 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat, Lancia55181196Fiat, Lancia73502725

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFiatDobloDOBLO I04/2004 => 11/2005--FiatIdeaIDEA 104/2004 => --FiatIdeaIDEA 204/2004 => 12/2011--FiatPalioPALIO 108/1997 => 08/2002--FiatPalioPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPANDAPANDA II04/2004 => --FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatPuntoPUNTO II04/2004 => 10/2010--FiatPalioPalio08/1997 => 08/2002--FiatSTILOSTILO04/2004 => 11/2003--FiatStradaSTRADA I04/2004 => --FiatSienaSiena08/1998 => 11/2011--LanciaYY III10/1995 => 07/2000--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => --