• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dampers

DPF358.14 - SNR

DPF358.14

Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poulie entraîneuse)44 mm
Nombre de stries 2 (Poulie entraîneuse)4
Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur)6
Diamètre extérieur 1165 mm
Poids2,512 kg

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen0515-T5Iveco, Fiat, Santana504048057

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenJumperJUMPER III06/2006 => 06/2016--FiatDUCATODUCATO06/2006 => 10/2011--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => --PeugeotBoxerBOXER III06/2006 => 04/2014--SantanaCANTERCANTER11/2002 => 01/2011--ToyotaAURISAURIS II06/2006 => 10/2011--