Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dampers

DPF358.23 - SNR

DPF358.23

DPF358.23 - SNR

Dampers

Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poulie entraîneuse)65 mm
Nombre de stries 2 (Poulie entraîneuse)6
Poids2,2 kg
Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur)4
Diamètre extérieur 1141 mm
Diamètre extérieur 2160 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat55182506

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFiatDobloDOBLO I12/2003 => 12/2010--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatLineaLinea06/2007 => --FiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015--FiatStradaSTRADA I05/2006 => 05/2011--FiatSienaSiena08/2003 => 11/2006--