Dampers

DPF359.02 - SNR

DPF359.02

Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • DPF359.02

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poulie entraîneuse)44 mm
Nombre de stries 2 (Poulie entraîneuse)5
Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur)6
Diamètre extérieur 1146 mm
Poids2,714 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceCitroen, Peugeot0515-T4Iveco, Fiat504099920

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenJumperJUMPER I05/1999 => 11/2001--CitroenJumperJUMPER II12/2001 => 05/2006--CitroenJumperJumper05/1999 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO12/1997 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO II12/1997 => 05/2006--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER II08/2000 => 05/2006--PeugeotBoxerBOXER III06/2006 => 04/2014--PeugeotBoxerBoxer05/1999 => 11/2001--