• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dampers

DPF359.05K1 - SNR

DPF359.05K1
Référence DPF359.05k1

Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • DPF359.05 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis
  • Rondelle
  • Dampers

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poulie entraîneuse)38 mm
Avec vis1
Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur)6
Diamètre extérieur 1153 mm
Poids2,385 kg

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen0515-S4Lancia, Fiat9651770980

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenBerlingoBERLINGO I08/2004 => --CitroenBerlingoBerlingo08/2004 => 04/2008--CitroenC5 IC5 I08/2004 => --CitroenC8C805/2002 => 09/2006--CitroenJumpyJUMPY I08/2004 => 11/2006--CitroenJumpyJUMPY II08/2004 => 11/2003--FiatSCUDOSCUDO I11/2002 => --FiatULYSSEULYSSE II11/2002 => --LanciaPHEDRAPHEDRA11/2002 => --OpelVIVAROVIVARO I08/2004 => 07/2004--Peugeot20620608/2004 => --Peugeot30730708/2004 => 10/2007--Peugeot307307 108/2004 => 05/2008--Peugeot406406 108/2004 => 03/2004--Peugeot406406 208/2004 => 03/2004--Peugeot607607 108/2004 => 09/2005--Peugeot607607 208/2004 => --Peugeot80780703/2004 => 11/2010--PeugeotExpertEXPERT I08/2004 => 11/2006--PeugeotExpertExpert08/2004 => 11/2003--PeugeotPartnerPARTNER I08/2004 => --PeugeotPartnerPartner02/2004 => 04/2008--VolkswagenKombiKombi08/2004 => 04/2008--