• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dampers

DPF359.18 - SNR

DPF359.18

Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poulie entraîneuse)38 mm
Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur)6
Diamètre extérieur 1153 mm
Poids1,625 kg

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen0515-R5

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenBerlingoBERLINGO I10/2003 => --CitroenC15C1511/2003 => --CitroenC15 Box Body/MPVC15 Box Body/MPV10/2003 => --CitroenJumpyJUMPY I10/2003 => 11/2006--CitroenXSARAXSARA10/2003 => --CitroenXSARAXSARA 109/2003 => 07/2005--CitroenXSARAXSARA 209/2003 => 07/2005--Peugeot20620611/2003 => --PeugeotExpertEXPERT I10/2003 => 11/2006--PeugeotPartnerPARTNER I10/2002 => --PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV10/2003 => --PeugeotPartnerPartner02/2004 => 04/2008--