Dampers

DPF369.00 - SNR

DPF369.00

Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poulie entraîneuse)44 mm
Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur)7
Diamètre extérieur 1148 mm
Poids1,872 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota13470-28020

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaAVENSISAVENSIS12/2002 => 10/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS I06/2000 => 12/2002--ToyotaAVENSISAVENSIS II12/2002 => 10/2008--ToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 12/2005--ToyotaCamryCamry07/2001 => 05/2011--ToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005--ToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2000 => 12/2005--ToyotaRAV 4RAV 412/2006 => 01/2010--ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2005--ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 01/2010--