• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dampers

DPF369.03 - SNR

DPF369.03

Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poulie entraîneuse)46 mm
Poids1,676 kg
Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur)6
Diamètre extérieur 1128 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota13470-0D040

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaAURISAURIS I09/2006 => 11/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS I10/2001 => 10/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS II10/2001 => 10/2008--ToyotaCelicaCELICA V10/2001 => 10/2008--ToyotaCorollaCOROLLA I10/2001 => 10/2008--ToyotaCorollaCOROLLA II10/2001 => 10/2008--ToyotaCorollaCOROLLA IX10/2001 => 10/2008--ToyotaCorollaCOROLLA VIII09/1999 => 09/2001--ToyotaCorollaCOROLLA X10/2006 => 11/2008--ToyotaMRMR III11/1999 => 08/2005--ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2008--