Roulements de boîte de vitesse VL

EC.12028.S02 - SNR

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce kit contient les articles suivants

  • EC.12028.S02

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,664 kg
Largeur 1 (boite de vitesse)27 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)35 mm
Diamètre extérieur 2 (boite de vitesse)85 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)75 mm
Code boite de vitesseAR4

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7703090355

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenault1818 106/1980 => 09/1986Train avantDroitRenault1818 206/1980 => 09/1986Train avantDroitRenault212105/1988 => 02/1992Train avantDroitRenault2121 106/1986 => 07/1995Train avantDroitRenault2121 208/1986 => 07/1995Train avantDroitRenault2525 108/1983 => 11/1992Train avantDroitRenault2525 208/1983 => 11/1992Train avantDroitRenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996Train avantDroitRenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985Train avantDroit