Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 0,126 kg |
| Largeur 1 (boite de vitesse) | 15 mm |
| Code boite de vitesse | 334 |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 20 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 47 mm |
OE Equivalents
Renault7700502547Renault7703090269Automotive Compatibility
Renault121208/1969 => 09/1976Train arrièreDroit,GaucheRenault121208/1971 => 07/1980Train arrièreGauche,DroitRenault151508/1971 => 09/1976Train arrièreGauche,DroitRenault161608/1970 => 09/1976Train arrièreDroit,GaucheRenault161608/1970 => 09/1976Train arrièreGauche,DroitRenault171706/1971 => 09/1976Train arrièreDroit,GaucheRenault181806/1980 => 06/1986Train arrièreDroit,GaucheRenault1818 101/1979 => 09/1986Train arrièreGauche,DroitRenault1818 201/1979 => 06/1986Train arrièreDroit,GaucheRenault1818 206/1980 => 09/1986Train arrièreGauche,DroitRenault202011/1975 => 11/1983Train arrièreDroit,GaucheRenault202011/1975 => 11/1983Train arrièreGauche,DroitRenault303006/1976 => 11/1983Train arrièreDroit,GaucheRenault303009/1978 => 11/1983Train arrièreGauche,DroitRenault4406/1971 => 05/1982Train avantDroitRenault44 I11/1971 => 08/1982Train avantDroitRenault5506/1975 => 05/1984Train arrièreDroit,GaucheRenault55 I12/1971 => 05/1985Train arrièreDroit,GaucheRenault55 I12/1971 => 05/1985Train arrièreGauche,DroitRenault6609/1968 => 03/1980Train avantDroitRenault6609/1969 => 03/1980Train arrièreDroit,GaucheRenaultESTAFETTEESTAFETTE08/1968 => 11/1976Train arrièreGauche,DroitRenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985Train arrièreGauche,DroitRenaultRODEORODEO11/196 => 10/1981Train avantDroit