• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

EC.12567.H206 - SNR

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)18 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)25 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)59 mm
Diamètre extérieur 2 (boite de vitesse)65 mm
Code boite de vitesseJR5
Poids0,255 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7701645978Renault7703090414

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultCLIO IICLIO II03/2001 => 09/2002Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 09/2002Train avantDroitRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 09/2002Train avantDroitRenaultScenicSCENIC II04/2003 => 09/2003Train avantDroitRenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I03/2001 => 09/2002Train avantDroitRenaultScenicScenic04/2003 => 09/2003Train avantDroit