Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

EC.12606.S01.H106 - SNR

Référence EC.12606.S01.H106

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • EC.12606 H106 - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)18 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)95 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)126 mm
Code boite de vitesseAD8
Poids0,528 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan38440-00QABRenault7703090450

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006Train avantGaucheNissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011Train avant-NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 08/2006Train avant-RenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003Train avantDroitRenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005Train avantDroitRenaultESPACEESPACE III08/1996 => 09/2002Train avantGaucheRenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000Train avantGaucheRenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultMasterMASTER II08/1997 => 08/2003Train avantGaucheRenaultMasterMASTER II10/2000 => 04/2006Train avantDroitRenaultMasterMASTER II10/2000 => 04/2006Train avantDroit,GaucheRenaultMasterMASTER II10/2000 => 04/2006Train avantGauche,DroitRenaultSAFRANESAFRANE08/1992 => 08/1996Train avantGaucheRenaultSAFRANESAFRANE 104/1992 => 08/1996Train avantGaucheRenaultSAFRANESAFRANE 208/1996 => 10/2000Train avantGaucheRenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009Train avantDroit