Roulements de roue unitaires

EC.12694.S02 H106 - SNR

Ce produit remplace la référence suivante :
  • EC.12694 H106 - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementEC
Poids0,241 kg
Diamètre interieur 141 mm
Code boite de vitesseAD4
Largeur 117 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)68 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolkswagen113 517 185 BVolkswagen113517185CNissan40210-00QADNissan40215-0F000Nissan40215-2S600Nissan40215-50W00Renault7703090344

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNISSAN (ZHENGZHOU)PALADINPALADIN => --NissanFrontier - D22B Pick up TruckFrontier - D22B Pick up Truck => --NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006Train avantDroitNissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011Train avant-NissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 08/2006Train avantDroitNissanJUKEJUKE I12/2012 => 04/2014Train avantDroitNissanJUKEJuke => --NissanNP300NP300 V => Train avantGauche,DroitNissanNV400NV40008/2011 => 05/2014Train avant-NissanNavaraNavara => --NissanPathfinderPATHFINDER I => --NissanPICKPICK08/1985 => 09/1987Train avantGauche,DroitNissanPick UpPICK-UP I03/1983 => 09/1987Train avantDroitNissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 01/1998Train avantDroitNissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 06/2002Train avantDroitNissanPick UpPICK-UP III01/2002 => 11/2005Train avantDroit,GaucheNissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011Train avantDroitNissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2011Train avant-NissanPathfinderPathfinder => --NissanPathfinderPathfinder01/1999 => 07/2003Train avantGauche,DroitNissanPick UpPick Up08/1985 => 11/2005Train avantGauche,DroitNissanTerranoTERRANO I07/1987 => 09/1995Train avantDroitNissanTERRANO IITERRANO II02/1993 => 11/2006Train avantDroitNissanTERRANO IITERRANO II04/1996 => 11/2006Train avantDroit,GaucheNissanXterra - WD22B Sport Utility VehicleXterra - WD22B Sport Utility Vehicle => --Renault191904/1991 => 10/1995Train avantDroit,GaucheRenault1919 106/1988 => 03/1992Train avantDroit,GaucheRenault1919 106/1988 => 03/1992Train avantGauche,DroitRenault1919 204/1992 => 10/1995Train avantDroit,GaucheRenault2121 105/1988 => 02/1992Train avantGauche,DroitRenault2121 105/1988 => 07/1995Train avantDroit,GaucheRenault2121 205/1988 => 07/1995Train avantDroit,GaucheRenault2121 205/1989 => 11/1993Train avantGauche,DroitRenault2525 108/1983 => 11/1991Train avantGauche,DroitRenault2525 208/1983 => 11/1992Train avantDroit,GaucheRenault2525 205/1988 => 11/1991Train avantGauche,DroitRenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003Train avantGaucheRenaultClioCLIO I08/1990 => 01/1998Train avantDroit,GaucheRenaultClioCLIO I12/1993 => 01/1996Train avantGauche,DroitRenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005Train avantGaucheRenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996Train avantDroit,GaucheRenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996Train avantGauche,DroitRenaultESPACEESPACE III08/1996 => 05/2000Train avantDroit,GaucheRenaultESPACEESPACE III08/1996 => 09/2002Train avantDroitRenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010Train avantGaucheRenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007Train avantGaucheRenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 03/1998Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 03/1998Train avantGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007Train avantGaucheRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010Train avantGaucheRenaultMasterMASTER II08/1997 => 08/2003Train avantDroitRenaultMasterMASTER II10/2000 => 04/2006Train avantGaucheRenaultMasterMASTER II10/2000 => 12/2010Train avantDroit,GaucheRenaultMasterMASTER II10/2000 => 12/2010Train avantGauche,DroitRenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 01/1999Train avantGauche,DroitRenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 09/2000Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009Train avantGaucheRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012Train avantGaucheRenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006Train avantGaucheRenaultSAFRANESAFRANE08/1992 => 08/1996Train avantDroitRenaultSAFRANESAFRANE 104/1992 => 08/1996Train avantDroitRenaultSAFRANESAFRANE 208/1996 => 10/2000Train avantDroitRenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009Train avantGaucheRenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011Train avantGaucheRenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 09/2014Train avantGaucheRenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009Train avantGaucheRenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009Train avantGaucheVolkswagenCARAVELLECARAVELLE12/1982 => 06/1991Train avantDroit,GaucheVolkswagenTransporterTRANSPORTER III04/1979 => 06/1991Train avantDroitVolkswagenTransporterTRANSPORTER III12/1980 => 06/1992Train avantDroit,GaucheVolkswagenTransporterTRANSPORTER III07/1982 => 06/1992Train avantGauche,DroitVolkswagenTransporterTransporter => --VolkswagenTransporterTransporter04/1979 => 06/1991Train avantDroit,GaucheVolkswagenTransporterTransporter04/1979 => 06/1991Train avantGauche,Droit