EC.40987.H206 - SNR
Roulements de boîte de vitesse VL
Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (boite de vitesse) | 17 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 59 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 25 mm |
| Diamètre extérieur 2 (boite de vitesse) | 65 mm |
| Code boite de vitesse | JR5 |
| Poids | 0,243 kg |
OE Equivalents
Nissan32264-00QAHRenault8200115697Automotive Compatibility
DaciaSANDEROSANDERO I08/2008 => 09/2012Train avantDroitNissanALMERA IIALMERA II08/2002 => 10/2006Train avant-NissanJUKEJUKE I06/2010 => 04/2014Train avant-NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006Train avantDroitNissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 03/2006Train avantDroitNissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009Train avant-NissanMICRAMICRA III05/2005 => 03/2011Train avant-NissanMICRAMicra12/2002 => 03/2006Train avantDroitNissanNoteNOTE I08/2005 => 05/2012Train avant-NissanNoteNOTE II07/2013 => Train avant-NissanNV200NV20007/2009 => 06/2010Train avant-NissanNV200NV20006/2010 => Train avantDroitNissanNV200 EVALIANV200 EVALIA06/2010 => Train avantDroitNissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 10/2013Train avant-Renault191908/1990 => 03/1992Train avantDroitRenault1919 101/1989 => 03/1992Train avantDroitRenault1919 204/1992 => 09/1995Train avantDroitRenaultClioCLIO I04/1993 => 01/1996Train avantDroitRenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 10/2008Train avantDroitRenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2012Train avantDroitRenaultClioClio03/2001 => 03/2009Train avantDroitRenaultESPACEESPACE III08/1996 => 09/2002Train avantDroitRenaultKangooKANGOO I12/1997 => 05/2009Train avantDroitRenaultKangooKANGOO II10/2007 => 03/2013Train avantDroitRenaultKangooKangoo02/2003 => 09/2008Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA II09/2003 => 08/2007Train avantDroitRenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 03/2003Train avantDroitRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2003 => 09/2008Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012Train avantDroitRenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010Train avantDroitRenaultMODUSMODUS 108/2004 => 09/2011Train avantDroitRenaultMODUSMODUS 212/2007 => 11/2012Train avantDroitRenaultMeganeMegane09/1996 => 09/2002Train avantDroitRenaultSanderoSANDERO I08/2008 => 09/2012Train avantDroitRenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008Train avantDroitRenaultSPIDERSPIDER12/1995 => 09/1999Train avantDroitRenaultScenicScenic08/1999 => 10/2009Train avantDroitRenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I03/2001 => 10/2008Train avantDroitRenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012Train avantDroitRenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 11/2011Train avantDroit