Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (boite de vitesse) | 20 mm |
| Poids | 0,315 kg |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 75 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 45 mm |
| Code boite de vitesse | ND0 |
OE Equivalents
Nissan38440-AW600Nissan38440-AW605Nissan40210-00QAJRenault7701474806Automotive Compatibility
NissanAlmeraALMERA 201/2003 => 10/2005Train avant-NissanALMERA IIALMERA II01/2003 => 10/2006Train avant-NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006Train avantGaucheNissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 08/2006Train avantGaucheNissanINTERSTARINTERSTAR I08/2006 => 11/2011Train avant-NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014Train avant-NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011Train avantGaucheNissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2006 => 11/2011Train avant-NissanPrimeraPRIMERA III_IV11/2001 => 11/2005Train avantDroitRenaultESPACEESPACE IV02/2006 => 11/2010Train avantDroitRenaultKOLEOS IKOLEOS I05/2008 => 08/2011Train avantDroit,GaucheRenaultKOLEOS IKOLEOS I05/2008 => 08/2011Train avantGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA II06/2005 => 08/2007Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010Train avantDroitRenaultMasterMASTER II09/2003 => 12/2010Train avantDroitRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009Train avantGauche,DroitRenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012Train avantDroit,GaucheRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012Train avantGauche,DroitRenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006Train avantDroitRenaultScenicSCENIC II04/2003 => 10/2009Train avantDroit,GaucheRenaultScenicSCENIC II04/2003 => 10/2009Train avantGauche,DroitRenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009Train avantDroitRenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011Train avantDroitRenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011Train avantGauche,DroitRenaultScenicSCENIC III05/2009 => 12/2011Train avantDroit,GaucheRenaultTRAFICTRAFIC II06/2006 => 09/2014Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 212/2005 => 11/2009Train avantDroit