Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Ce produit remplace la référence suivante : Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (boite de vitesse) | 17 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 61 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 25 mm |
| Poids | 0,25 kg |
OE Equivalents
Nissan32223-00Q0ARenault8200298116Automotive Compatibility
NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006Train avantDroitNissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 08/2006Train avant-NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 08/2006Train avant-RenaultAVANTIMEAVANTIME10/2001 => 02/2003Train avantDroitRenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultMasterMASTER II10/2000 => 04/2006Train avantDroitRenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009Train avantDroit