Roulements de boîte de vitesse VL

EC 41457 H206 - SNR

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)22 mm
Code boite de vitessePK6
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)65 mm
Poids0,38 kg
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)24 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan32230-00Q0ARenault8200298117

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006Train avantDroitNissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 08/2006Train avant-NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 08/2006Train avant-RenaultAVANTIMEAVANTIME10/2001 => 02/2003Train avantDroitRenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultMasterMASTER II10/2000 => 04/2006Train avantDroitRenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009Train avantDroit